Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm com furo do eixo de 40 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 5200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 3120 kg a 4 km/h e 2600 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 300x100-Ø40 HL120
EAN
4031582319439
Número de material S4
199801175
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
3120 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2600 kg
Capacidade de carga estática
5200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
18,81 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
40 mm
Comprimento do cubo
120 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)