Roda 100 mm
Duratech
Número da encomenda:
199801258
EAN:
4031582320008
Número de produto:
MOP 100x50-Ø20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 100 mm, largura do piso de 50 mm e c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 100 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O piso é constituído por material idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 2800 kg e capacidade dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo