Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 60 mm, com cubo de 62 mm de comprimento e furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipada com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática máxima de 2800 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 250x60-Ø25 HL62
EAN
4031582331066
Número de material S4
199803985
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
2800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
7,12 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
62 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
60 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais