Roda 250 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801911
EAN:
4031582319361
Número de produto:
FTP 250x100-Ø35 HL120
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm com furo do eixo de 35 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 4400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2640 kg a 4 km/h e 2200 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais pesadas.