Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 40 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 9000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 5400 kg a 4 km/h e 4500 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Número de material S4
199830849
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
5400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
4500 kg
Capacidade de carga estática
9000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,86 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Tipo de rolamento
6308
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
40 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo