Roda 150 mm
Duratech
Número da encomenda:
199830848
EAN:
4031582320039
Número de produto:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodage...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem 35 mm de diâmetro. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 6000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 3600 kg a 4 km/h e 3000 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais