Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda industrial de ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 50 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão e furo do eixo de 30 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 60 mm. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 2800 kg e capacidades de carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de alta performance.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 300x50-Ø30 HL60
EAN
4031582319446
Número de material S4
199801186
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
2800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
11,09 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
30 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)