Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece uma solução de mobilidade segura e controlada. O alojamento é fabricado em poliamida e apresenta configuração com espiga, giratória, requerendo uma força para libertar de 23 N e comprimento do curso da mola de 8 mm. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o adequado para aplicações médicas e hospitalares que exigem travagem automática confiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
592DUAI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582378207
Atributos principais
Tipo
Sistema de travão automático
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,16 kg
Nome do produto
Linea safety
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Sugestão
Força para libertar 23 N e comprimento do curso da mola 8 mm.
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
130 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
65 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
5925UAI075L51-10 RAL7001

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75,5 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 160 kg em carga estática, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de catering profissional.

75 mm
Uso leve
75.5 mm
75 mm
Uso leve
75.5 mm