Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377569
Número de produto:
5925UAI075L51-10 RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75,5 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 160 kg em carga estática, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de catering profissional.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso