Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em chapa de aço pesada com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 540 kg a 4 km/h ou 450 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 900 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9682SEP160P63 CL67
EAN
4031582364668
Número de material S4
990838224
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
116 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
540 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
450 kg
Capacidade de carga estática
900 kg
Altura total
205 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
4,33 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
280 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
140 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço, pesada
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Placa de montagem fixa
Placa de montagem fixada com pino de parafuso e porca
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

O rodízio giratório Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta de ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda é constituída por chapa de aço, pesada, com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 160 mm. O conjunto possui uma altura total de 205 mm e oferece capacidade de carga dinâmica de 540 kg a 4 km/h ou 450 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em chapa de aço, pesada, com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 540 kg a 4 km/h ou 450 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O alojamento incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando estabilidade e resistência à corrosão. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento suave e controlado. O pneu é fabricado em material elástico, preto, vulcanizado, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 205 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de movimentação. O Kappa suporta uma capacidade de carga estática de 900 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 450 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades operacionais. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo confiabilidade em ambientes críticos e de alta exigência.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg