Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Delta twin, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 178 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9942ITP125P63
EAN
4031582365764
Número de material S4
990837796
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
157 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
750 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
600 kg
Capacidade de carga estática
1500 kg
Altura total
178 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,69 kg
Nome do produto
Delta twin
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
105 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
136 mm
Interferência giratória
318 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
159 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e baixo ruído operacional. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 178 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e carga estática máxima de 1500 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. Com altura total de 178 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e carga estática de 1500 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde são exigidas elevadas capacidades de carga e durabilidade excepcional.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e baixo ruído operacional. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 178 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e carga estática máxima de 1500 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. Com altura total de 178 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e carga estática de 1500 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde são exigidas elevadas capacidades de carga e durabilidade excepcional.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg