Rodízio giratório 125 mm
Delta twin
Número da encomenda:
990837782
EAN:
4031582365641
Número de produto:
9940ITP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e baixo ruído operacional. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 178 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e carga estática máxima de 1500 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais