Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 125 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990838867
EAN:
4031582348781
Número de produto:
9652TOP125P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para mont...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 840 kg a 4 km/h ou 700 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo