Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Número de produto:
347BUFP125P62 180°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade estática de 500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de produção, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais