Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990036682
EAN:
4031582351033
Número de produto:
7477PJO075P40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. A fixação é realizad...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, designado por carcaça, é fabricado em aço inoxidável de qualidade média, com rolamento de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 75 mm, possui rolamento liso e apresenta banda de rolamento em borracha termoplástica, proporcionando baixo nível de ruído e boa aderência ao pavimento. O corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 100 mm, dimensão que deve ser considerada na integração em estruturas e carrinhos. A capacidade de carga estática é de 150 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável