Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação quadrada que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Número de material S4
990036679
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,26 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
6,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
48 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
38 mm
Comprimento da placa
60 mm
Largura da placa
60 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
43 mm
Interferência giratória
123 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
61,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, designado por carcaça, é fabricado em aço inoxidável de qualidade média, com rolamento de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 75 mm, possui rolamento liso e apresenta banda de rolamento em borracha termoplástica, proporcionando baixo nível de ruído e boa aderência ao pavimento. O corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 100 mm, dimensão que deve ser considerada na integração em estruturas e carrinhos. A capacidade de carga estática é de 150 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg