Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de carga em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. A caixa, fabricada em folha de aço de espessura média, proporciona resistência mecânica e robustez, sendo o conjunto giratório assegurado por um rolamento de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 75 mm e possui um rolamento liso, com a banda de rodagem em borracha termoplástica, o que assegura aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
Número de material S4
990004157
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
99 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10,3 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
65 mm
Interferência giratória
198 mm
Offset
31,3 mm
Raio giratório
99 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 99 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg