Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990032147
EAN:
4031582302707
Número de produto:
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, méd...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 99 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão