Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Número de produto:
2977PIP075P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A placa d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, assegurando uma ligação estável e segura ao equipamento ou mobiliário onde é instalado. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 75 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e prolonga a vida útil do conjunto. A banda de rolamento é em borracha sólida, não deixa marcas, o que a torna adequada a pavimentos sensíveis, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 102 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão