Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade suave e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento silencioso. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestida com borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies sensíveis, e está equipada com rolamento de esferas de precisão para um movimento eficiente. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970PIP075P50
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,65 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
25 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, assegurando uma ligação estável e segura ao equipamento ou mobiliário onde é instalado. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 75 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e prolonga a vida útil do conjunto. A banda de rolamento é em borracha sólida, não deixa marcas, o que a torna adequada a pavimentos sensíveis, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 102 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg