Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990006781
EAN:
4031582341072
Número de produto:
2977DYK075P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
Agila Twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável em equipam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila Twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável em equipamentos de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, média, proporcionando resistência mecânica adequada ao uso contínuo. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento cónico, o que contribui para a estabilidade do movimento de rolamento. A banda de rodagem é em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, adequada à deslocação em superfícies que requerem dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 102 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão