Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade e condutividade elétrica. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Número de material S4
990006780
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,83 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
65 mm
Interferência giratória
145 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
72,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e um cubo com comprimento de 28 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 6 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, com uma largura de 25 mm, garantindo uma excelente aderência e proteção das superfícies. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática de 110 kg e uma carga dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila Twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável em equipamentos de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, média, proporcionando resistência mecânica adequada ao uso contínuo. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento cónico, o que contribui para a estabilidade do movimento de rolamento. A banda de rodagem é em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, adequada à deslocação em superfícies que requerem dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 102 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg