Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
EAN:
4031582341621
Número de produto:
2477DYK075R47-36-40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é do tipo expansivo sintético, quadrado, pelo que, ao encomendar, deve indicar o diâmetro interno do tubo necessário. O corpo é construído em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação giratória suave e estável. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento cónico e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, montada sobre um corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 103 mm. A capacidade de carga estática é de 110 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 55 kg por rodízio, a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como a mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo