Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio tem diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DYK075R47-36-40
EAN
4031582341492
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
55 kg
Capacidade de carga estática
110 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
40 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
36 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
123 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
61,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Unidade de controlo
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

O Expansor é um acessório de rodízio concebido para aplicações que requerem adaptação de dimensões de encaixe. Este componente apresenta uma massa de 0,17 kg e foi desenvolvido para se adequar a diâmetros de encaixe compreendidos entre 32 mm e 35 mm, permitindo assim uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. A sua construção robusta garante compatibilidade e estabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais, tornando-o uma solução prática para necessidades de expansão e adaptação de sistemas de rodas.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a encaixes com diâmetro variável entre 36 mm e 40 mm, permitindo a compatibilidade com diferentes configurações de sistemas de mobilidade. Este componente apresenta um peso de 0,18 kg, oferecendo uma solução leve e eficiente para a expansão e ajuste de conexões em rodízios. A sua construção robusta garante estabilidade e durabilidade durante a operação, sendo adequado para aplicações que requerem flexibilidade dimensional sem comprometer a integridade estrutural do sistema de rodas.

Roda 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e um cubo com comprimento de 28 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 6 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, com uma largura de 25 mm, garantindo uma excelente aderência e proteção das superfícies. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática de 110 kg e uma carga dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,14 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta e dimensões precisas garantem uma integração segura e fiável nos sistemas de rodízios, oferecendo aos engenheiros uma solução prática para expansão e compatibilidade dimensional em múltiplas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, suportando uma gama de dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo compatibilidade com diversos tipos de rodízios e sistemas de montagem. A sua construção robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, facilitando a adaptação e expansão de sistemas de rodas existentes sem necessidade de substituição completa do equipamento.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
2477DYK075R47-36-40

Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e segurança. A fixação é do tipo expansivo sintético, quadrado, pelo que, ao encomendar, deve indicar o diâmetro interno do tubo necessário. O corpo é construído em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação giratória suave e estável. A roda, com 75 mm de diâmetro, possui rolamento cónico e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, montada sobre um corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 103 mm. A capacidade de carga estática é de 110 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 55 kg por rodízio, a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como a mobiliário e expositores de loja.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg