Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila light
Número da encomenda:
990900450
EAN:
4031582338492
Número de produto:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila light é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila light é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço leve e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja, combinando funcionalidade e fiabilidade em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais