Rodízio giratório 75 mm
Agila light
Número da encomenda:
990900429
EAN:
4031582338478
Número de produto:
1470PAO075P30-11 Tente
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Agila light apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila light apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço leve e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano injetado e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais