Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão total, indicado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é feita por placa de fixação retangular. O alojamento, em folha de aço, muito pesada, inclui um rolamento de giro de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm, está equipada com rolamento liso e apresenta piso de rolamento idêntico ao centro da roda, sendo o corpo da roda em poliamida, pesada. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, suporta 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,71 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 450 kg a 4 km/h e 360 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 900 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio, combinado com um pneu elástico preto vulcanizado que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo suavidade de movimento e longevidade operacional. Com uma altura total de 240 mm, o rodízio Zeta é dimensionado para aplicações que exigem estabilidade e confiabilidade. A capacidade de carga estática atinge 900 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde o desempenho e a fiabilidade são críticos.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular. A caixa é fabricada em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda, com 200 mm de diâmetro, dispõe de um rolamento de esferas de precisão e de um pneu elástico, preto, vulcanizado, montado sobre um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A carga estática admissível é de 1200 kg, e a carga dinâmica admissível é de 480 kg a 6 km/h ou de 600 kg a 4 km/h. Destina-se à indústria aeroespacial e a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, e o conjunto giratório assenta em duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda, com diâmetro de 200 mm, incorpora um rolamento de esferas de precisão e um pneu elástico, preto, vulcanizado, montado sobre um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 360 kg à velocidade de 6 km/h e de 450 kg à velocidade de 4 km/h. Aplica-se na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio é constituído por uma folha de aço, muito pesada, que garante elevada robustez estrutural. O sistema de rotação integra um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que permite uma movimentação giratória suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rodagem em pneu elástico, preto, vulcanizado, de Alumínio no corpo da roda. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 360 kg a 6 km/h e de 450 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg