Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
Número de material S4
990032643
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,22 kg
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
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
167 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga estática de 700 kg e cargas dinâmicas de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h, e uma carga estática de 700 kg. É ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga estática de 700 kg e cargas dinâmicas de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h, e uma carga estática de 700 kg. É ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg