Rodízio fixo 200 mm
Alpha
Número da encomenda:
990032644
EAN:
4031582380637
Número de produto:
3478ITP200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 150 kg a 6 km/h, e uma carga estática de 700 kg. É ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais