Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha smart
Número da encomenda:
990035056
EAN:
4031582331646
Número de produto:
3377DVR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojament...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em chapa de aço robusto com piso em borracha sólida preta, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de precisão para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade de carga estática de 410 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e controlo de movimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais