Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha smart apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida preta, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a velocidades de 3 km/h e 205 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Número de material S4
990035055
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
205 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,61 kg
Nome do produto
Alpha smart
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
305 mm
Offset
52,5 mm
Raio giratório
152,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em chapa de aço robusto com piso em borracha sólida preta, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de precisão para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade de carga estática de 410 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e controlo de movimento.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em chapa de aço robusto com piso em borracha sólida preta, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de precisão para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade de carga estática de 410 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e controlo de movimento.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg