Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O conjunto utiliza rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e longa vida útil. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes que requerem resistência à corrosão e elevada capacidade de carga.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8677UFX160P63
EAN
4031582313819
Número de material S4
990829497
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
3,21 kg
Nome do produto
Zeta stainless
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
74 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência sem deixar vestígios no pavimento. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão selados para máxima eficiência e proteção contra contaminação. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto suporta uma carga estática máxima de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com pneu elástico sem marcas e vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento incorpora rolamentos de esferas de precisão selados, assegurando um funcionamento suave e uma manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem elevada performance e fiabilidade.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que não deixa vestígios no pavimento, e está equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento silencioso e sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e suporta uma carga estática máxima de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência sem deixar vestígios no pavimento. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão selados para máxima eficiência e proteção contra contaminação. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto suporta uma carga estática máxima de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com pneu elástico sem marcas e vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento incorpora rolamentos de esferas de precisão selados, assegurando um funcionamento suave e uma manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem elevada performance e fiabilidade.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que não deixa vestígios no pavimento, e está equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento silencioso e sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e suporta uma carga estática máxima de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg