Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O conjunto utiliza rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e longa vida útil. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes que requerem resistência à corrosão e elevada capacidade de carga.
O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência sem deixar vestígios no pavimento. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão selados para máxima eficiência e proteção contra contaminação. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto suporta uma carga estática máxima de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com pneu elástico sem marcas e vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento incorpora rolamentos de esferas de precisão selados, assegurando um funcionamento suave e uma manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem elevada performance e fiabilidade.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O conjunto utiliza rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e longa vida útil. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes que requerem resistência à corrosão e elevada capacidade de carga.
O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência sem deixar vestígios no pavimento. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão selados para máxima eficiência e proteção contra contaminação. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto suporta uma carga estática máxima de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com pneu elástico sem marcas e vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento incorpora rolamentos de esferas de precisão selados, assegurando um funcionamento suave e uma manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem elevada performance e fiabilidade.