Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 700 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
Número de material S4
990828639
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
3,56 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões do conjunto incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é construída em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 700 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada durabilidade e resistência. A roda apresenta corpo em alumínio e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 700 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg