Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
Número da encomenda:
990028780
EAN:
4031582399264
Número de produto:
3477DYR160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada com rolame...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutivo e rolamento, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas