Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta fabricada em folha de aço pesada, garantindo durabilidade e resistência em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, assegurando segurança em ambientes sensíveis à eletricidade estática. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de alta qualidade que permitem movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão essencial para integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações industriais. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
Número de material S4
990028781
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
115 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,77 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
115 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
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
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutivo e rolamento, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg