Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Número de produto:
5377UAP150R05-18x62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. A carcaça é fabricada ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais