Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Levina
EAN:
4031582363692
Número de produto:
5371UAP150R05-18x62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliami...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais