Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990029364
EAN:
4031582302189
Número de produto:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio girató rio com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e travagem fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio girató rio com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e travagem fiável. O sistema de fixação é uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio na estrutura do equipamento. A carcaça é fabricada em folha de aço de espessura média, proporcionando rigidez mecânica e resistência estrutural, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e estável em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 150 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e contínuo. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, que oferece boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.