Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Agila
Número da encomenda:
900000291
EAN:
4031582301465
Número de produto:
2471PJP150R05-28
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma espiga sólida e redonda como sistema de fixação. A estrutu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma espiga sólida e redonda como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço de média espessura, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, garantindo excelente aderência e durabilidade em diversos tipos de superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e confiável. A altura total do rodízio é de 188 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para múltiplas aplicações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para utilização em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
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
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas