Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990006886
EAN:
4031582050691
Número de produto:
2477PJP150P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações de movimentação exigentes. A fixação é feita através ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações de movimentação exigentes. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. A carcaça, em folha de aço, média, incorpora um sistema giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa. A roda tem 150 mm de diâmetro e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que assegura baixo atrito e rotação estável. A banda de rodagem é em borracha termoplástica e o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 185 mm. A carga estática máxima é de 200 kg e a carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.