Rodízio fixo 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990006887
EAN:
4031582030631
Número de produto:
2478PJP150P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversos t...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de esferas de precisão, que oferece movimento suave e controlado. Com uma altura total de 185 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.