Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990030775
EAN:
4031582301946
Número de produto:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A fixação é re...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e bloqueio fiável. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que garante uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e estabilidade estrutural, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 150 mm e utiliza um rolamento cónico, que suporta eficazmente as cargas radiais e axiais. O piso de rodagem é em borracha sólida, não deixa marcas, o que o torna adequado para superfícies interiores sensíveis. A roda está montada num corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida para velocidades até 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.