Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
188 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,77 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
36 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg