Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990037177
EAN:
4031582350364
Número de produto:
7477PJO125P51
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à corrosão são requisitos essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em aço inoxidável de grau médio, proporcionando boa resistência mecânica e durabilidade em ambientes húmidos. A rotação é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento liso e possui uma banda de rolamento em borracha termoplástica, que oferece amortecimento e baixo nível de ruído. O corpo da roda é em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável