Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável médio, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
Número de material S4
990037176
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,68 kg
Nome do produto
Agila stainless
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
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à corrosão são requisitos essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em aço inoxidável de grau médio, proporcionando boa resistência mecânica e durabilidade em ambientes húmidos. A rotação é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento liso e possui uma banda de rolamento em borracha termoplástica, que oferece amortecimento e baixo nível de ruído. O corpo da roda é em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg