Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990036332
EAN:
4031582350357
Número de produto:
7477PJO125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de re...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional. A fixação é feita por furo da rosca, e os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo é fabricado em aço inoxidável, médio, e a rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas. A roda tem um diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento liso, possui banda de rodagem em borracha termoplástica e corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável