Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Número de material S4
990036328
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,61 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional. A fixação é feita por furo da rosca, e os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O corpo é fabricado em aço inoxidável, médio, e a rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas. A roda tem um diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento liso, possui banda de rodagem em borracha termoplástica e corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg