Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
Número de produto:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade estável e controlada. A fixação é...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade estável e controlada. A fixação é realizada através de furo da rosca, que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. A caixa de suporte é fabricada em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e precisa do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência, amortecimento e proteção do pavimento, enquanto o corpo da roda é em poliamida. A altura total do rodízio é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, equipamentos hospitalares e mobiliário de escritório, entre outras aplicações.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso