Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Número de produto:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio girató rio com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade precisa e fiável. Relativam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio girató rio com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade precisa e fiável. Relativamente à fixação, o produto dispõe de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e direta na estrutura do equipamento. O corpo, ou habitáculo, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência e amortecimento. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 143 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg à velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário de escritório e poltronas reclináveis.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso